- 品番:
- DK 7030.140
- 仕様
- アナログエアフローセンサー
- 製品説明
- CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- 設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。
- CMC III エアフローセンサーには、気流内に据え付ける外付けセンサーが装備されています。
- センサーは放熱によって気流を測定し、気流の変動を検知します。
- 用途:ファン、フィルター、空調機器
- 材質
- プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
- 同梱品
- センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
外部エアフローセンサー、取り付け部品を含む
- CANバスへの接続
- 直接
- インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- ターミナル
- IoT インターフェースごとの最多ログイン数
- 10
- PU コンパクト最多ログイン数
- 4
- PU 最多ログイン数
- 10
- PDU 最多ログイン数
- 5
- Number subscribers per PDU note
- 最多 5個、PoE 給電の場合
- 測定方法
- 差温測定
- 寸法:
- 幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.53 kg
- 総質量
- 0.536 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
-
DK CMC III Analog airflow sensor, WHD: 110x30x40 mm