CMC III ケーブルクランプブラケット

品番: DK 7030087

CMC III 19インチ取り付けユニットの後ろ側のケーブルクランプおよびケーブル収納に使用します。

品番:
DK 7030087
製品説明
CMC III 19インチ 取り付けユニット 7030.088 の背面への固定に使用します (工具は不要です)。取り付けてられたCMC III 機器の後ろ側の整線および、ストレインリリーフを目的としたケーブルの固定を可能にします。取り付けられたCMC III 機器の後ろ側の整線および、張力緩和を目的としたケーブルの固定を可能にします。
メリット
ケーブルホルダー
燃焼性状:自己消炎性(UL 94 HB準拠)
用途
ケーブルガイド/ケーブルクランプ
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
455 mm
寸法:
幅: 150 mm
高さ: 50 mm
長さ: 455 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.503 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III cable clamp straps, for tool-free attachment at the rear of the CMC III 19" mounting unit 7030.088. For cable routing at the rear of the CMC III components, RAL 9005