タッチスクリーンディスプレイ、カラー LCP ラック/インライン CW 用

品番: SK 3314030

関連するすべての運転パラメータは、ディスプレイを介して LCP に直接表示されます。これにより、LCP の重要な機能を直接監視し、設定を行うことができます。

品番:
SK 3314030
製品説明
このディスプレイを使えば、LCPの重要な機能を直接モニターし、操作することができます。
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
タッチスクリーンディスプレイ、カラー
取り付け部品を含む
品番について
SK 3314XX8 (UL 仕様):この機器はディスプレイが標準装備で出荷されます。
SK 3314XX0 (CE バージョン):シリアル番号 2025K000110475 (製造日 2025年9月16日) 以降は、ディスプレイ 3314030 のみアクセサリーとして使用できます。
適用品番
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
1パック
1 個
純質量
0.27 kg
総質量
0.307 kg
関税率番号
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK タッチスクリーンカラーディスプレイ、LCP ラック / インライン CW 用
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Info sheet