Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット 1.5 kW ~ 5.0 kW

品番: SK 3188340

1500 W ~ 5000 W までの冷却能力を有する、エネルギー効率に優れたウォール型クーリングユニット Blue e+ アウトドア。これらは、高い保護等級 IP56 / UL Type 12/3R/4 と -30 °C ~ 60 °C の使用温度範囲により、要求の厳しい環境においても最適な保護を提供します。クーリングユニットは、3つの取り付け方式 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け) でトップテック プロジェクトソリューションなどに取り付けることができます。

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

品番:
SK 3188340
仕様
ウォール型
屋外仕様
製品説明
エネルギー効率に優れている Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニットはマルチ電圧式であるため、世界中での使用が可能であり、例えば、トップテック プロジェクトソリューションに使用することも可能です。
メリット
回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75 % の省エネを実現。
機器に優しい冷却で 盤内機器とクーリングユニット内部品を長寿命化
タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
製品変更
クーリングユニットの電線接続部を保護するための接続ボックスカバーは、2024年初頭から納品内容に含まれなくなりました。カバー 3355.200 および 3355.210 は、オプションとしてご注文いただけます。
材質
アルミニウム合金(AlMg3)
表面
静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色
RAL 7035
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け。アウトドアエンクロージャーのニーズに合わせた取り付けを可能にするマウントフレーム
取り付け部品を含む
オプション
Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 3.7 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 3.7 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 2.66 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 2.66 kW
定格電圧
380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
注記:
ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
Blue e+ クーリングユニットを保護するには、適切な過電圧保護装置を設置する必要があります:
- 動作電圧 460 V 以下 (三相):Uc 275 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
- 動作電圧 460 V 以上 (三相):Uc 385 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
品番について
許容電圧範囲: 380 V -10% (342 V) 、480 V +10% (509 V)
定格出力
1.57 kW
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.55 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.55 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.57 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.57 kW
温度制御
e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
寸法:
幅: 465 mm
高さ: 1,640 mm
奥行: 360 mm
機器寸法 (密閉フレームおよびデザインカバーを含む)
幅: 517 mm
高さ: 1,692 mm
奥行: 360 mm
取り付け方式
共通取り付け型 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
マウントフレーム付き:内部循環経路 IP56
マウントフレーム無し:内部循環経路 IP54
Protection category NEMA
マウントフレーム付き:UL Type 12/3R/4
マウントフレーム無し:UL Type 12/3R
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 2,300 m³/h
内部循環経路: 2,300 m³/h
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 1.8 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 1.14 t
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.39
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.39
適用
エンクロージャータイプ: Toptec
幅: ≥ 800 mm
高さ: ≥ 1,800 mm
適用品番
9782.828
9783.888
設定範囲
20 °C...50 °C
動作温度範囲
-30 °C...60 °C
使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
3 °C...60 °C
使用温度範囲 (ヒートパイプ)
-30 °C...45 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
許容最大圧力 (p 最大)
2.4
騒音レベル
71 dB(A)
1パック
1 個
純質量
72.8 kg
総質量
89.25 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,340.61
関税率番号
84158200
EAN
4028177964464
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Blue e+ クーリングユニット、アウトドア ウォール型、3.7 kW、380~480 V、三相、50/60 Hz、アルミ製、幅x高さx奥行:465x1640x360 mm
取得認証
IEC CB
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル – R-513A
マニュアル – R134a
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技術システムマニュアル
ソフトウェア
Licence condition
Updater