マウンティングブラケット オペレーションスペース分割パーツとサーキットブレーカーマウントレール用

品番: SV 9673426

サイドパネルモジュールに固定されます。上の面にはサーキットブレーカーのサポートバーを固定でき、それによってオペレーションスペースの分割パネルの挿入を可能にします。

品番:
SV 9673426
製品説明
マウンティングブラケットは、サイドパネルモジュールに固定します。既設の取り付け開口部は、オペレーションスペース分割パーツの挿入を可能にします。上面には、サーキットブレーカーマウントレールを固定することができます。
材質
鋼板、2 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
For compartment depth
600 mm
長さ
552 mm
寸法:
長さ: 552 mm
1パック
2 個
純質量
1.786 kg
総質量
1.986 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Mounting bracket, L: 552 mm, for compartment divider, and air circuit-breaker support rail
データシート
一般技術情報