カップリング組み立てセット バスバーエンクロージャーあるいは、バスバーけ上げ用

品番: SV 9674198

バスバーエンクロージャーまたはバスバーの立体化用、垂直に立つMaxi-PLS/Flat-PLSバーシステム用のフットレストになります。

品番:
SV 9674198
仕様
Maxi-PLS バーシステム用
製品説明
この組み立てセットは、垂直に立っているMaxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムのフットレストとして使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
マウンティングプレート
システムセクション 2個
取り付け部品を含む
品番について
Maxi-PLS にのみ適しています。
適用
幅: = 200 mm
奥行: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
4.08 kg
総質量
4.85 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177574465
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Coupling set mounting kit, Maxi-PLS, for TS (WD: 200x800 mm)