T形コネクターキット Maxi-PLS/RiLine バーシステム用 品番: SV 9675321 水平のMaxi-PLS主バスバーシステムの垂直なRiLine60分配バスバーシステムへの、モジュール方式の排出区画内での結合用。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: SV 9675321 用途 モジュール式出力セクション内の水平Maxi-PLS メインバスバーシステムと垂直RiLine 分電バスバーシステムの接続に使用します。 同梱品 固定部品 適用 奥行: = 600 mm 適用バスバー 幅: 30高さ: 10, 5 mm 1パック 1 セット 純質量 4 kg 総質量 4.1 kg 銅の含有量 (kg / 個) 1.76 関税率番号 74198090 EAN 4028177619210 ECLASS 8.0 27400613 データシート 一般技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH