- 品番:
- SV 9660980
- 製品説明
- 3極のケーブル接続バスバーシステムとして個々の用途に使えます。マウンティングプレートかシステムセクションに直接取り付けが可能です。
- 材質
- エンドホルダー:ポリアミド (PA 6)
ホルダープレート:鋼板製、亜鉛めっき
システムレール:鋼板製、亜鉛めっき - 同梱品
- エンドホルダー 6個
エンドホルダー用ホルダープレート 2枚
マウンティングレール 23 x 23 mm (長さ 495 mm) 1本
取り付け部品を含む - 適用バスバー
- Maxi-PLS 45 S/45
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.221 kg
- 総質量
- 5.7 kg
- 関税率番号
- 85369001
- EAN
- 4028177525726
- ETIM 9
- EC004592
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Compact infeed, for Maxi-PLS busbar, (Maxi-PLS 1600/2000)
- 資料
- セキュリティアラート