- 品番:
- RX 9365725
- 仕様
- ロッククリップ付き
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745 - 適用品番
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 寸法:
- 幅: 54 mm
高さ: 10 mm - 1パック
- 8 個
- 純質量
- 0.08 kg
- 総質量
- 0.107 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.53
- 関税率番号
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- 製品説明
- RX サポートレール、ロッククリップ付き、幅 54 mm
- 資料
- Quick guide