- 品番:
- RX 9365741
- 仕様
- 高さ位置変更可能
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745 - 適用品番
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 寸法:
- 幅: 45 mm
高さ: 12 mm, 20 mm - 1パック
- 8 個
- 純質量
- 0.144 kg
- 総質量
- 0.148 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.99
- 関税率番号
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- 製品説明
- RX サポートレール、高さ位置変更可能、幅 45 mm
- 資料
- Quick guide