RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用

品番: RX 9365742

RiLineX サポートレール、ユニットアダプター 幅 45 mm 用、滑り止めなし。ユニットアダプターおよび機器キャリヤーに、スナップ留め式の取り付け機器を取り付けるために使用します。RiLineX および 60 mm バスバーシステム用。

品番:
RX 9365742
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
適用品番
9360710
9360720
9360730
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 10 mm
1パック
8 個
純質量
0.064 kg
総質量
0.086 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.43
関税率番号
39269097
ETIM 9
EC001285
製品説明
RX サポートレール 幅 45 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide