分割ウェブ RiLine バスバー連結箇所用

製品番号: SV 9340.240

3極のRiLineバスバー結合用のフィーダー回路に、UL 508によって要求されるクリアランスを守るため。

製品番号:
SV 9340.240
製品説明
給電回路用の UL 508に準じて要求されている空間距離を守ります。バスバー間隔が60 mmのフラットバーシステム、およびPLS 800/1600用。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
バスバー連結 1箇所に、2個の分割ウェブが必要です
1パック
2 個
純質量
0.038 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
データシート
一般技術情報
Technical Data sheet