RiLine60 バスバーシステム - 800 A および 1600 A

OMアダプター/サポート

サポートフレームへの外部取り付け、サポートフレームのアダプターシャシーへの簡単な取り付け、市販の開閉器用。

OMアダプター/サポート

OMサポート 接触システムなし

外部から電力供給を受けている開閉器の取り付けに。

OMアダプター/サポート

OMアダプター 接続ケーブル付き

OMアダプター/サポート

拡張スペーサー OMアダプター/OMサポート用

取付幅の拡張が必要な時に使用します。

OMアダプター/サポート

サポートフレーム OMアダプター/OMサポート用

45 mm/55 mmのアダプター幅用。

OMアダプター/サポート

サポートレール 35 x 15 mm OMアダプター/OMサポート用

アダプターセクションへの取付用。

OMアダプター/サポート

ツインケーブル スプリングクリップ 2.5 ~ 16 mm² 付きの OMアダプター用

アダプターごとに最大2個の開閉器の個別接続用の、処理済みの接続配 ...

OMアダプター/サポート

ケーブルセット スプリングクリップ付きOMアダプター用

開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。

OMアダプター/サポート

ピンブロック サポートフレーム用

モータースターターを組合わせた際に、リレー装置をしっかりと固定{...

OMアダプター/サポート

サポートレール 35 x 7.5 mm OMアダプター/OMサポート用

幅55 mmのOMアダプターへの構築用。

OMアダプター/サポート

結合ピン OMアダプター/OMサポート用

OMアダプター/サポートの機械的結合用。

OMアダプター/サポート

ピンブロック プラス 固定強化型スターター用

リレーをより強固に固定したスターター用。

OMアダプター/サポート

サポートレール 35 x 10 mm OMアダプター/OMサポート用

アダプターシャシーまたはサポートフレームへの固定用。