接続ブロック

品番: SV 9342311

丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。バスバー 12 x 5 ~ 30 x 10 mmおよびPLS 800/1600に適しています。

品番:
SV 9342311
製品説明
バスバー 12 x 5 ~ 30 x 10 mm およびPLS 800 / 1600 に適しています。
材質
シャーシ:ポリアミド製
カバー:ABSプラスチック
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
ターミナル 3個、カバー含む
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 5 mm の場合) (幅x高さ)
33 x 26 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 10 mm の場合) (幅x高さ)
33 x 22 mm
ケーブル引き出し口
上/下
定格電流 最大
800 A
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
注記:
過電圧カテゴリー III の場合、定格動作電圧は 1000 V AC に達します。
2極のバスバーシステム (SV 9340.040) にターミナルを使用する場合は、ターミナルを、PEバスバーに接続するために、180°回転させなければなりません。
寸法:
幅: 50 mm
高さ: 88 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
95 ‐ 185 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
95 ‐ 300 mm²
1パック
3 個
純質量
1.227 kg
総質量
1.431 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.096
関税率番号
85369095
EAN
4028177625259
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Connection block, 800 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 90-300 mm², clamping area WH: 33x21/26 mm
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報