ヒューズホルダー 30 A

品番: SV 9345040

極数 3、バスバー中心間隔 60 mmのバスバーシステム用。

品番:
SV 9345040
仕様
ヒューズタイプ クラス CC 用
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
丸型ケーブル用コネクター
AWG 10 - 16
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
ヒューズ 10 x 38 mm (IEC 60 269-2/-4/-6 に準拠) の収納には適していません
電源接続
サポート端子
適用ヒューズタイプ (Class)
CC
定格作動電流 最大
30 A
定格電圧
600 V、三相
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-4
寸法:
幅: 27 mm
高さ: 200 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 6 mm²
適用ヒューズ
直径: 10 mm
長さ: 38 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
インジケーターランプの電圧範囲
110 ‐ 600 V
電気的数値 UL (SCCR)
200 kA - 600 V、 ヒューズ クラス CC 最大 30 A、JDDZ / 7
極数
3 極
丸型ケーブル断面積
1.5 ‐ 6 mm²
1パック
4 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.84 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.032
関税率番号
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Fuse holder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram