- 品番:
- DK 7240260
- 仕様
- スイッチ無し
- 製品説明
- アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました:ブラケットを4つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
コンセント部分:ポリカーボネート
- 同梱品
- コンセントバー
取り付けブラケット 2個
取り付け部品を含む
プラグ付き接続ケーブル、2 m、H05VV-F3G1.5 を含む
- 仕様
- UPSバー、10 A 電気機器コネクタ(プラグ)E形付き接続ケーブル、10 A Gヒューズ付き
- ソケット
- 7 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
- 寸法:
- 高さ: 44 mm
奥行: 44 mm
長さ: 482.6 mm
- 接続ケーブル長さ
- 2 m
- 接続ケーブル(タイプ)
- H05VV-F3G1.5
- 固定サイズ
- 452.5 mm
- 公差 (取り付け寸法)
- ± 25 mm
- 定格電圧
- 250 V AC, 50 Hz
- 定格電圧
- 250 V AC, 50 Hz
- 定格電流 (最大)
- 10 A
- 電源接続
- IEC 60320: C14
- 取り付け方法
- 25 mmピッチ部品
- IT ウォール型分岐ボックス、リア、横(幅が足りる場合)
- エンクロージャーフレーム
- 19インチ取り付け面
- 注記:
- アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします
- 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。
- 規格:
- DIN 49 440-1
- コンセントポット
- 赤
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.74 kg
- 総質量
- 0.868 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177221215
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
DK Socket strip, CEE 7/3 (type F), 7-way, 250 V, 10 A, LHD: 482,6x44x44 mm, UPS strip, connection cable: 10 A, IEC 320 connector type E, with 10 A G-fuse