- 品番:
- SV 9692051
- 材質
- 鋼板、2 mm、亜鉛メッキ
- 同梱品
- パンチングテープを含む
取り付け部品を含む - 長さ
- 513.9 mm
- 耐荷重(静荷重)
- 120 kg
1,200 N - 適用
- エンクロージャータイプ: VX
CSトップテック
奥行: 800 mm - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 5.3 kg
- 総質量
- 5.347 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13.31 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- 製品説明
- VX ESS シャシーガイド、長さ 513.9 mm、適用エンクロージャー奥行 800 mm
- 資料
- マニュアル