- 品番:
- SV 9692023
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Load capacity static
- 200 kg
2,000 N - 設置スペース
- 幅: 709 mm
奥行: 714 mm - 適用
- 幅: 800 mm
奥行: 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12 kg
- 総質量
- 12.14 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 30.78 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- 製品説明
- VX ESS ユニットテーブル (重量物用)、幅x奥行 800x800 mm
- 資料
- マニュアル