CBユニットアダプター 3 極

品番: SV 9345610

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

品番:
SV 9345610
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
接続テープ
スライドブロック
定格電流 最大
250 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
寸法:
幅: 105 mm
高さ: 240 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
取得認証
UL
1パック
1 個
純質量
1.433 kg
総質量
1.515 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.77
関税率番号
85369095
EAN
4028177679986
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Circuit-breaker component adaptor, 250 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, with connection straps
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報