NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000

品番: SV 3431030

品番:
SV 3431030
仕様
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
60 mm バスバーシステム用
材質
グラスファイバー強化型ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:銀メッキされた硬銅
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
適用バスバーシステム間隔
60 mm
ケーブル引き出し口
下
電源接続
サポート端子
定格作動電流 最大
100 A
定格電圧
690 V、三相
適用NHヒューズサイズ
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 53 mm
高さ: 213 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 50 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
極数
3 極
丸型ケーブル断面積
2.5 ‐ 50 mm²
1パック
1 個
純質量
0.599 kg
総質量
0.62 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.15
関税率番号
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
製品説明
SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, cable outlet bottom
取得認証
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報