レーザーセンター Perforex LC 3030

品番: AS 4050335

Perforex レーザーセンターは、標準エンクロージャーの機械的加工を、自動的に行うために開発されました。Perforex LC は、立方体の三次元レーザー加工による非接触、低振動の加工を可能にしています。ねじ穴加工を含むマウンティングプレートの加工も可能です。

品番:
AS 4050335
仕様
米国バージョン
製品説明
Perforex レーザーセンターは、標準エンクロージャーの機械的加工を、自動的に行うために開発されました。Perforex LC は、立方体の三次元レーザー加工による非接触、低振動の加工を可能にしています。ねじ穴加工を含むマウンティングプレートの加工も可能です。
メリット
加工品の付け替えを不要にする 3D 立方体加工
ステンレス鋼を加工しても、切断へりが曇ったり変色したりしない
塗装鋼板を、たとえ繊細な輪郭でカットしても、塗膜が傷んだり変色したりすることはありません。
コンパクトエンクロージャーから大型エンクロージャーまでの製品ラインナップ
無接触そして振動の少ない加工。工具の摩耗もありません。
加工品を挟み込む必要がない
ステンレスの加工速度が従来のフライスプロセスよりも 20 倍高速
キャビネットやフラットパーツ加工用の引き出し式載置面により、人間工学を考慮した作業を実現
5つの面を同時に加工
仕様
レーザーポインター (補助レーザー) 光出力 レーザークラス 1
約 0.3 mm の非常に狭い切断幅
加工用レーザー クラス4
同梱品
レーザーセンター
コンプレッサー
機械カバー
フィルターシステム
操作ユニット
加工可能な材料
ステンレス
鋼板製
アルミニウム
機械制御装置
ワークショッププログラミング
安全性
レーザークラス1 の達成を可能にする保護ハウジング教育を受けた要員で操作可能。レーザースペシャリストは不要です
安全ドア
インターフェース
Eplan Pro Panel
DXF ファイルより取得
リタール コンフィギュレーション システム
注記:
上方から機械内を見ることができるようでしたら、マシンハウジング用トップカバー (4050.317) を必ず取り付けてください
レーザー仕様の選定および決定に、リタールの専門技術者による現場調査が必要です。
技術的仕様は予告なく変更される場合があります
設置スペース
幅: 3,900 mm
高さ: 3,800 mm
奥行: 10,500 mm
光出力 (最大)
300 W (CW) もしくは 3000 W (Pulse)
パルスエネルギー (最大)
30 J
パルス幅 (最大)
出力 300 W の場合 50 µs
波長
1,070 nm
加工可能な最大板厚 (鋼板)
3 mm
加工可能な最大板厚 (ステンレス)
3 mm
加工可能な最大板厚 (アルミニウム)
3 mm
制御電圧 (DC)
24 V
定格出力
3 kW
定格電圧
400 V、三相、60 Hz
Max. machinable area of cubes
幅: 1,200 mm
高さ: 800 mm
奥行: 2,250 mm
1パック
1 個
純質量
4,500 kg
総質量
4,500 kg
関税率番号
84561190
EAN
4028177957541
ECLASS 8.0
36620404