バスバー加工 CW 120-M

品番: AS 4055800

バスバー加工用の可動型プロダクトソリューションは、人間工学に基づいたバスバーの曲げ加工、打ち抜き加工や切断加工をそれぞれの作業現場で、正確かつ高速に行うのに適しています。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。

品番:
AS 4055800
仕様
電気分度器
曲げ刺針 R10
曲げ型
230 V 電源接続
長いレール用の側面から引き出し可能な伸長式サポート
ほぼすべての加工を可能にする外部油圧接続
4 x キャスター (2 x ロック可能)
引き出し用器具
油圧ポンプ内蔵
レーザーポインター (補助レーザー) 光出力 レーザークラス 1
長さ用エンドストップ、引き出し可能
製品説明
バスバー加工用の可動型プロダクトソリューションは、人間工学に基づいたバスバーの曲げ加工、打ち抜き加工や切断加工をそれぞれの作業現場で、正確かつ高速に行うのに適しています。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。
メリット
高い曲げ精度と打ち抜き精度
工具の交換が容易
工場においても自在に使用可能
同梱品
バスバー加工 移動型 CW 120-M
フットスイッチ
加工可能な材料
アルミニウム
注記:
Z曲げの場合の脚長さは板厚による
最大 21 x 18 mm の長穴を打ち抜くことも可能です。
長穴用工具に関してはお問い合わせください
技術的仕様は予告なく変更される場合があります
機械外形寸法
幅: 1,380 mm
高さ: 1,270 mm
奥行: 945 mm
耐荷領域
幅: 1,211 mm
奥行: 811 mm
作業台高さ
974 mm
定格出力
2.2 kW
定格電圧
230 V、50 Hz/60 Hz
長さ用エンドストップ (最大)
1,224 mm
曲げ加工 / 脚長さ (最小)
50 mm
曲げ角度 (最大)
90 °
曲げる (最大)
110 x 12 mm
Z-Bend (min.)
72 mm
カット (最大)
120 x 12 mm
打ち抜き加工 (最大)
6.6 x 21.5 mm
打ち抜き加工 / 板厚 (最大)
12 mm
許容最大圧力 (p 最大)
700 バール
1パック
1 個
純質量
473 kg
総質量
493 kg
関税率番号
84624900
EAN
4028177920637
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36600804
製品説明
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル