ラベルプリンター CT カッティングターミナル用 品番: AS 4050557 カッティングセンター CT カッティングターミナルのラベルプリンターは、カッティングされた材料のためのバーコードを生成します。この統合されたコンポーネントラベリングは、その後の、仕上げられているレールとダクトのピッキングと、マウンティングプレート上への配置をサポートします。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AS 4050557 仕様 バーコードの生成に最適 メリット プロジェクト仕様ごとのコンポーネントへのマーキング 下流プロセスに最適、EPLAN Smart Mounting との併用で 仕上げられているレールとダクトのピッキングと、マウンティングプレート上への配置をサポートします 1パック 1 個 純質量 2.5 kg 総質量 3.45 kg 関税率番号 48211010