- 品番:
- AS 4051101
- 製品説明
- テーブルプレートの下方に取り付けるためのストレージシェルフセット。様々な奥行きのストレージシェルフが用意されているので、作業場で座って加工をする際に、膝や足元のスペースを十分に確保できます。
- メリット
- 足元のスペースを制限せずに、テーブルプレート下のスペースを有効的に活用するために使用します
- ストレージシェルフはめ込むだけです固定できるので、工具は不要です
- 仕様
- 上方の底板 (幅x奥行) 510 x 335 mm
- 下方の底板 (幅x奥行) 510 x 200 mm
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- ストレージシェルフ 1 セット、上部用のストレージシェルフと下部用のストレージシェルフがセットに含まれています
- 適用品番
- 4051.100
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.3 kg
- 総質量
- 7.8 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- 製品説明
- 1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.