- 品番:
- HD 1682600
- 仕様
- 衛生デザインボックス
- 材質
- エンクロージャーとカバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
ロックボルト:ステンレス製
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
- 表面
- ハウジングおよびカバー:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
- 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
押しボタン用カットアウト付きカバー
パッキンおよびロックボルト (同梱)
- 寸法:
- 幅 フロント: 100 mm
幅 (リア): 122 mm
前方高さ: 160 mm
高さ リア: 182 mm
奥行: 90 mm
- ピッチ寸法
- 60 mm
- 開口部 (数 x 直径)
- 2 x 22.5 mm
- IKコード
- IK08
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- ロック
- ロックの仕様: 衛生的な六角クイックリリースファスナー。
ロックの数: 4
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- タイプ 13
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.1 kg
- 総質量
- 1.3 kg
- 関税率番号
- 84879090
- EAN
- 4028177958678
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
HD スイッチボックス、幅x高さx奥行:100x160x90 mm、ステンレス 1.4301 製、押しボタン用カットアウト x2、Ø 22.5 mm