ブスバー用ヒューズアダプター

品番: SV 3427010

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

品番:
SV 3427010
材質
ヒューズアダプター:グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
接触保護:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
電源接続
サポート端子
ヒューズリンク
D II-E27 (アダプターねじ)
定格絶縁電圧 Ui
690 V
定格電流 最大
25 A
定格電圧
500 V (DC)
500 V、三相
寸法:
幅: 42 mm
高さ: 209 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 16 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
極数
3 極
定格電圧 (L1 + L2)
500 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)
500 V (DC)
丸型ケーブル断面積
1.5 ‐ 16 mm²
1パック
10 個
純質量
2.37 kg
総質量
2.465 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.046
関税率番号
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
製品説明
SV Bus-mounting fuse base, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor screw
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報