この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9673.438
- 仕様
- 換気用開口部付き
- 製品説明
- 垂直バスバーを組み込んだオペレーションスペースを横に仕切ることができます。サイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form3 または 4 の隔離できます。
- 材質
- 鋼板、1.25 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 取り付け用カットアウト
- 幅:212 mm
奥行:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- 取り付けについてのご注意
- オペレーションスペース分割パーツの取り付けには、マウンティングブラケットがそれぞれ2個必要です。
- 寸法:
- 幅: 306 mm
奥行: 788 mm - 適用
- 幅: = 400 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 7.5 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177570900
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Compartment divider, WT: 306x788 mm, for TS (W: 400 mm), with busbar gland