SE 8 システム エンクロージャー

品番: SE 5830500

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。エンクロージャー幅は 600 ~ 1800 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

アイボルト VX、TS、VX SE用

TS システムセクション 23 x 73 mm

ケーブル引き込みプレート TS SEおよびPC エンクロージャーへの装着用

ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用

ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース

Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用

避難通路用ドアステイ

TS マウンティングセクション 45 x 88 mm

TS システムレール 25 x 38 mm

品番:
SE 5830500
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
マウンティングプレート
グランドプレート
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
リアパネル、ワンピースタイプ
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
499 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IKコード
IK10
ドアの数
1
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
94 kg
総質量
97 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177666429
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報