VX SE システム エンクロージャー ステンレス

品番: SE 5854600

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。エンクロージャー幅は 600 ~ 1200 mmまで。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。

品番:
SE 5854600
材質
ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
ハウジング、ドアおよびリアパネル:ヘヤーライン加工(粒度400番)
グランドプレート:塗装なし
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
マウンティングプレート
グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
899 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IKコード
IK10
ドアの数
1
注記:
材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
133 kg
総質量
140.4 kg
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
保護等級
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Technical details 2
詳細技術情報