ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

品番: DK 7140535

With cut-out 390 x 20 mm (1 U) with brush insert.

品番:
DK 7140535
製品説明
インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などにです。
用途
482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ 1 U)
材質
鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
RAL 7035
取り付け用カットアウト
幅:390 mm
高さ:20 mm
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
1パック
1 個
純質量
0.43 kg
総質量
0.475 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177166608
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable entry panel, 1 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x20 mm, With brush strip