システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8619710

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

品番:
VX 8619710
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between fixing points
375 mm
適用ドア幅
500 mm
取り付け方法 VX
In door width 500 mm
取り付け方法、VX SE
In door width 500 mm
取り付け方法 AX
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
エンクロージャー幅 ロック可能ドアで1000 mm
取り付け方法、AX ステンレス製
高さ 500 mm のエンクロージャー内に
エンクロージャー幅 400mm 内に
取り付け方法、AX プラスチック製
In door width 500 mm
取り付け方法、AX 3分割型
奥行 573 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法 CX
コンソールユニットとデスクユニット内の奥行き方向に、CX 内装用レールとの併用で
ベースユニット内に、奥行 500 mm 用
In door width 500 mm
取り付け方法 TP
In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
注記:
システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
TP
AX
AX プラスチック製
AX ウォール型キャビネット、3分割型
CX ワンピースコンソール
CX コンソールシステム
Suitable for width or height or depth: 500 mm
1パック
4 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.92 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 14 x 39 mm、W/D: 400 mm、ドア幅: 500 mm
資料
Load brochure
マニュアル