SE 8 システム エンクロージャー IP 66/NEMA 4

品番: SE 5830580

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。IP 66 / NEMA 4 による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

アイボルト VX、TS、VX SE用

TS システムセクション 23 x 73 mm

ケーブル引き込みプレート TS SEおよびPC エンクロージャーへの装着用

ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用

ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP...

Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用

TS マウンティングセクション 45 x 88 mm

TS システムレール 25 x 38 mm

避難通路用ドアステイ

品番:
SE 5830580
製品説明
システム エンクロージャーは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリーは、制限無く使用できます。
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
ボトム:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
ボトム:浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
マウンティングプレート
ボトム、密閉型
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
499 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
保護等級、NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
ドアの数
1
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
100.5 kg
総質量
103.6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
一般技術情報
技術システムマニュアル