コンフォートパネル

品番: CP 6372541

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。軽量だが頑丈。保護等級 IP 65 (IEC 60 529準拠)。

品番:
CP 6372541
仕様
サポートアームコネクター 角形 120 x 65 mm
メリット
アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。
頑丈でしかも軽量
リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質
エンクロージャー:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
コーナープロテクター:プラスチック
General colour
アルマイト処理(無着色)
塗装色
エンクロージャー: アルマイト処理(無着色)
コーナーピース:RAL 7035
コーナープロテクター:RAL 7024 近似色
同梱品
サポートアームコネクター用カットアウト付きハウジング
3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
フロントパネル用パッキングおよび固定部品
リアパネルはヒンジ付き、ヒンジはハウジングの長手側に付けられています
寸法:
幅: 628.5 mm
高さ: 508.5 mm
奥行: 92 mm
取り付け可能奥行
74 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
適用フロントパネル幅サイズ
520 mm
適用フロントパネル高さサイズ
400 mm
仕様
背面ドア仕様
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。
基材
アルミニウム
ロック
ロックの仕様: ねじ緩み止め
1パック
1 個
純質量
8.8 kg
総質量
10.4 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177663060
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Compact Panel, for front panel BH 520x400 mm, installation depth 74 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection 120x65 mm, Hinged rear panel with screw lock
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報