コンフォートパネル

品番: CP 6372563

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。軽量だが頑丈。保護等級 IP 65 (IEC 60 529準拠)。

品番:
CP 6372563
仕様
サポートアームコネクターØ 130 mm
メリット
アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。
頑丈でしかも軽量
リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質
エンクロージャー:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
コーナープロテクター:プラスチック
General colour
アルマイト処理(無着色)
塗装色
エンクロージャー: アルマイト処理(無着色)
コーナーピース:RAL 7035
コーナープロテクター:RAL 7024 近似色
同梱品
サポートアームコネクター用カットアウト付きハウジング
3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
フロントパネル用パッキングおよび固定部品
リアパネルはねじ留め式、ハウジングのフロント側は開閉可能、側面にはダブルビットロック付き
寸法:
幅: 628.5 mm
高さ: 708.5 mm
奥行: 209 mm
取り付け可能奥行
191 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
適用フロントパネル幅サイズ
520 mm
適用フロントパネル高さサイズ
600 mm
仕様
背面ドア仕様
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。
基材
アルミニウム
ロック
ロックの仕様: クレセントカム
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
18.7 kg
総質量
20.34 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177663145
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Compact Panel, for front panel BH 520x600 mm, installation depth 191 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm, Screw-fastened rear panel
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報