CP 120 90° アングルカップリング サポートアームコネクターØ 130 mm用

品番: CP 6212380

ハウジングを水平方向のサポートアームに回転可能式に固定するために使用します。ハウジングは、吊り下げあるいは載せて取り付けることができます。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。

品番:
CP 6212380
製品説明
水平方向のサポートアームシステムに取り付けるハウジングを、回転式にするために使用します。ハウジングは、吊り下げあるいは載せて取り付けることができます。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
材質
アングルカップリング:鋳造アルミニウム/亜鉛ダイカスト
カバー:プラスチック
塗装色
アングルカップリング:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンを含む
止めねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 310°、クランプレバーで固定可能
付属の止めねじを使って回転角度を制限できます
1パック
1 個
純質量
2.097 kg
総質量
2.28 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177684201
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Angle coupling 90°, CP 120, for support arm connection Ø 130 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報