- 品番:
- IW 6902640
- 製品説明
- パッキン付きケーブル引き込みには、コネクターグランド用カットアウトが必要です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7024
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 操作パネルマウントはオプチパネルハウジングのサポートアーム部分にも、本体下側/裏側にも取り付けができます。
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.654 kg
- 総質量
- 1.854 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557