サポートアーム、高さ調節式 CP 120 サポートアームシステム用

品番: CP 6510330

より多くの人間工学的機能を提供します。

品番:
CP 6510330
製品説明
人間工学を考慮し、使う人の身長に合わせることができます。座った作業姿勢や立った作業姿勢に合わせることができます。サポートアーム前面の調整ねじで、必要に応じて 800 mm までの調整が可能です。内蔵のケーブルガイドへのアクセス用に、取り外し可能なプラスチックカバーが付いています。
メリット
サポートアーム後部に取り付けられた調節ねじにより、ハウジング負荷に対して圧力スプリングが正確な調節を行います
万が一圧力スプリングが破損しても、アームが落下しない確かな安全性
取り付けたハウジングの傾斜角度は、どの高さ位置においても同じです
DVI や VGA などの大きいコネクターの付いたケーブルも、問題なく配線することが可能
3 段階の固定デバイス内蔵
塗装色
RAL 9006
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
1,090 mm
取り付け方法
ケーブル引き込み用の最大断面サイズは 18 x 39 mm です。
配線可能なケーブル数 (最多):Ø 7 mm 3 本 と Ø 8.5 mm 2 本
品番について
質量範囲とは、装備済みのエンクロージャーと垂直サポートアームに適用されます。
寸法:
長さ: 1,090 mm
荷重
15 kg...32 kg
1パック
1 個
純質量
18 kg
総質量
19 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Support arm, height-adjustable, for support arm system CP 120, L: 1090 mm, for weight range 15-32 kg
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル