- 品番:
- AX 2820320
- 製品説明
- ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル1枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル2枚を取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- 奥行: = 300 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.14 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177942646
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
AX ベース トリムパネル、側面用, H:200 mm、適用 奥行:300 mm