- 品番:
- TS 8702040
- 製品説明
- ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- 2 x ベースサイド部
取り付け部品を含む - 取り付けについてのご注意
- 連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こjこではベース連結ブラケットが必要となります。
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 400 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.486 kg
- 総質量
- 2.685 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177300019
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS ベースサイド部、200 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用、幅: 400 mm