- 品番:
- PC 8800920
- 製品説明
- デザインはハウジングに合わせてあります。前部張り出しです。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 塗装色
- RAL 7035
デザイン部分、前部:RAL 7015
- 同梱品
- デザインエレメント (フロント) 1個
ベースエレメント (リア) 1個
ベースサイド部 2枚
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: PC
IW
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
- 適用奥行
- = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 11.92 kg
- 総質量
- 13.02 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 49.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
PC Base/plinth, stationary, for PC, IW, for D: 600 mm, H: 100 mm, Sheet steel