ベース、完成品 鋼板製、AE および TP ユニバーサルコンソール用

品番: SO 2818200

コーナーピース付きの前後トリムパネルおよびサイド用トリムパネル。

品番:
SO 2818200
製品説明
コーナーピースとサイドカバー付き前側後側のトリムパネル
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7022
同梱品
コーナーピース 4個
トリムパネル 2枚、フロント/リア
2 x トリムパネル (サイド)
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
トリムパネル 2枚、フロント/リア
トリムパネル(サイド) 100 mm 2枚
寸法:
高さ: 100 mm
奥行: 279 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
幅: = 800 mm
奥行: = 300 mm
1パック
1 個
純質量
5.81 kg
総質量
6.116 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177032866
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
AE Base/plinth, complete, for AE, for WD: 800x300 mm, H: 100 mm, Sheet steel
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報