床面固定用ブラケット VX ベース、AX ベースおよびベース (一式) 用

品番: SO 2817000

エンクロージャーあるいは連結コンビネーションを動かすことなく、ベースを床面に固定することができます。取り付けねじは Ø12 mm まで。

品番:
SO 2817000
製品説明
ベースを床に固定するために使用します。取り付けねじは 直径12 mm まで。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
1パック
10 個
純質量
4.78 kg
総質量
4.92 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177032835
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SO 床面固定用ブラケット TS ベースおよびベース(一式)用、ベースシステム フレックスブロックおよびベース(一式)、鋼板製
資料
Info sheet