パネル サイドパネル - アクセサリー 重量のある実装機器を固定するときの補強としてのサイドパネルホルダーあるいはリアパネルホルダー。ヒンジ付き、開角度 180° および内部ラッチ付きサイドパネルもアクセサリーオプションの一つです。 サイドパネル - アクセサリー ヒンジ サイドパネル(ねじ留め式、鋼板製)用 開角度 180°は、サイドからのエンクロージャー内へのアクセスを容易にします。 製品へ サイドパネル - アクセサリー 内部ラッチ サイドパネル(ねじ留め式、鋼板製)用 サイドパネル (ねじ留め式) 用内部ラッチ。内側から、ラッチ用ブラケットを使って、さらにサイドパネルをフレームにねじ留めします。 製品へ サイドパネル - アクセサリー フラットパーツホルダー、内側用 TS、VX SE用 重量のあるコンポーネントや大きな動的負荷がかかる環境で、サイドパネルやリアパネルの補強・固定に使用します。 製品へ サイドパネル - アクセサリー ヒンジ TS サイドパネル (ねじ留め式、鋼板製) 用 ドアが180°開くため、エンクロージャー内へのアクセスが容易です。取り付けは、エンクロージャーの内側からも外側からもできます。パネルホルダーを3個ヒンジと交換するだけです。ヒンジを使用しても、エンクロージャーの保護等級は変わりません。 製品へ サイドパネル - アクセサリー 内部ラッチ ロック可能なサイドパネル用 サイドパネル用内部ラッチ、ロック可能。サイドパネルは内部からラッチ用ブラケットを使って、さらに内側からフレーム上にネジで固定します。 製品へ サイドパネル - アクセサリー 補修用ペイント 粉体塗装面やウェット塗装面の補修に使用するラッカーです。 製品へ サイドパネル - アクセサリー 腐食保護用下塗り この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所などの腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。 製品へ