モジュールプレート ケーブルブッシュ付き

品番: SZ 8609390

Ø 10~65 mmのケーブルに使用します。しなやかなブッシュがケーブルの動きに合わせて曲がります。

品番:
SZ 8609390
仕様
ケーブルブッシュ付き
製品説明
Ø 10~65 mmのケーブルに使用します。しなやかなブッシュがケーブルの動きに合わせて曲がります。
材質
鋼板、2 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
パッキンおよび固定部品を含む
1パック
1 個
純質量
1.139 kg
総質量
1.16 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024200
EAN
4028177576834
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
TS モジュールプレート ケーブルブッシュ付き、WD: 1800x400 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報