- 品番:
- TE 7888640
- 製品説明
- 個々のエンクロージャーをサイドで連結する場合に使います。エンクロージャーのボトムフレームおよびトップフレームで取り付けます。
- メリット
- TE 8000 を TE 7000 エンクロージャーに連結することは可能です
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 55 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.336 kg
- 総質量
- 0.34 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
-
TE Baying kit, For connecting individual TE network enclosures, into bayed suites at the sides, For TE 8000/TE 8000, For TE 7000/TE 8000