ウォールブラケット AX ステンレス製、KX ステンレス製用

品番: SZ 2433510

AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。

品番:
SZ 2433510
製品説明
AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。
メリット
事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけです
異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能にします
必要であれば、ホルダーにお洒落なカバーキャップをかぶせることもできます。
材質
ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
同梱品
ウォールブラケット
カバーキャップ
取り付け部品を含む
壁面からの距離
20 mm
注記:
ステンレス製ハウジングの場合、保護等級および衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。
適用
エンクロージャータイプ: AX ステンレス製
KX ステンレス製
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
1パック
4 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.428 kg
関税率番号
83025000
EAN
4028177938151
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ ウォールホルダート, AX および KX ステンレス 1.4404 製用, 壁との距離:20 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Load brochure
マニュアル