ユニバーサル照明灯 モーション感知器内蔵

品番: SZ 4155110

絶縁型プラスチックケース入りエンクロージャー照明、モーション感知器内蔵、電源電圧 110 ~ 240 V AC、50/60Hz。

品番:
SZ 4155110
製品説明
高い光力の小型蛍光管(18W)。
メリット
簡単かつ速い取り付け
材質
プラスチック
同梱品
ユニバーサル照明灯
モーション感知器内蔵
光源
光源カバー
取り付け部品を含む
定格出力
18 W
Ballast
電圧フリー電子安定器
可能な連結
コネクタ経由で給電
直接配線(照明の連結に)
Integrated motion sensor
はい
光源
コンパクト蛍光灯、口金 2G11
保護等級
I (アース線)
スイッチ (タイプ)
内蔵、オン/オフ/モーションセンサーモード
Light cover
はい
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
2500 V AC
定格絶縁電圧
250 V AC
取り付け方法
トップフレームの TS 水平フレーム:直接
TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケット付き
トップフレーム横の SE プロファイル:直接
AE、CM、TP:ユニバーサルブラケット付き
AE:内装用レール付き
寸法:
幅: 345 mm
高さ: 95 mm
奥行: 55 mm
動作温度範囲
-15 °C...45 °C
ソケット
1 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
保管温度範囲
-20 °C...70 °C
定格電圧
110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
仕様 (コンセント)
D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
1パック
1 個
純質量
0.714 kg
総質量
0.92 kg
関税率番号
94054990
EAN
4028177679832
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
SZ ユニバーサル照明灯 モーション感知器内蔵、 WHD: 343x95x55 mm, 消費電力: 18 W、 110-240 V, 50/60 Hz、サービスコンセント付き、VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル