- 品番:
- SZ 4127210
- 仕様
- スウィングフレーム用レバー付き、接続ケーブルなし
- 機能方法
- レバーは鋼板製ドアのドアフレーム、あるいは透視ドアの場合は同梱のアダプターで操作します。
- 注記:
- VX IT に取り付けるために使用しますが、ドアスイッチ用 VX マウンティングブラケットを必要とします
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 6000 V AC
- 定格絶縁電圧
- 400 V AC
- 取り付け方法
- 大型スウィングフレーム装備のTSエンクロージャー用。
- 標準照明灯およびグローレス照明灯用
- 電源の接続
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- 定格電圧
- 400 V
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 40
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.231 kg
- 総質量
- 0.235 kg
- 関税率番号
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
-
SZ Door-operated switch, with toggle, without connection cable, UL