ドアスイッチ

品番: SZ 4315550

組み込みアクセサリー付き、接続用配線付きまたはなし。

品番:
SZ 4315550
仕様
電源接続ケーブル付き
長さ
600 mm
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
6000 V AC
定格絶縁電圧
400 V AC
取り付け方法
ドアスイッチが内蔵されていない標準照明灯およびグローレス照明灯用
寸法:
長さ: 600 mm
電源の接続
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
定格電圧
400 V
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 40
1パック
1 個
純質量
0.115 kg
総質量
0.122 kg
関税率番号
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 600 mm, grey, UL
取得認証
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
資料
Info sheet