- 品番:
- SZ 2507500
- 製品説明
- トップハットレールに取り付ける(スナップオン式)接続エレメントです。
- メリット
- 組み立てコストを更に削減:システム照明灯および作業場照明灯への電源を迅速かつ確実に行うには、接続ケーブルを使用します。
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 4000 V AC
- 定格絶縁電圧
- 400 V AC
- 取り付けについてのご注意
- 市販のケーブルを使用する場合は、コネクター 2507.200 を使用する必用があります。
- 定格電圧
- 230 V~400 V
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.179 kg
- 総質量
- 0.197 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ Connection element, with circuit braker, 10 A